เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
    CW Lundberg

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationTransport Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_30_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFixed rig suspended access systems
    • OmniClass Number23-13 41 00
    • OmniClass TitleRoof Specialties and Accessories

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย