เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chimney Walkway
Chimney Walkway
Chimney Walkway
Chimney Walkway
    CW Lundberg

    Chimney Walkway

    The walkway is horizontal and mounted on the roof to provide safe access to various points and to provide anchorage for personal fall protection equipment. The walking surface has folded edges and an anti-slip pattern. You can easily complement the walkway with our guardrail and CWL's wire system, Safety System, for continuous anchoring without having to make re-connections.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Chimney_Walkway
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeEn_90_10_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess stairways and walkways
    • OmniClass Number23-13 41 19
    • OmniClass TitleRoof Walkways

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)