เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail Roof Hatch
CW Lundberg

Rail Roof Hatch

Roof hatch and skylight rails are an important safety feature to prevent accidents on roofs by preventing falls through the roof hatch or window, but are also used at access hatches and openings and provide support for ascending and descending to and from the roof. The rails prevent access to roof surfaces that cannot support the weight of a person. CW Lundberg rails are also approved for anchoring personal fall protection equipment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Roof_Hatch
  • Product familyRoof accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_74
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof hatches
  • OmniClass Number23-17 11 27 17
  • OmniClass TitleRoof Hatches

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย