เผยแพร่สินค้าของคุณ
Snow stopper tube
Snow stopper tube
Snow stopper tube
    CW Lundberg

    Snow stopper tube

    Our robust and effective snow stoppers prevent snow and ice from sliding off sloping roofs. Snow stoppers limit the risk of snow falling from your roof, which can injure people and damage property under and around the roof. Snow stoppers distribute the snow load over the entire roof and retain the snow until it melts or the roof is shovelled.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Snow_Stopper_Tube
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGuard barriers
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)