เผยแพร่สินค้าของคุณ
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
Snow fence profiled
    CW Lundberg

    Snow fence profiled

    Snow fences are important as they limit the risk of snow falling from the roof, which can injure people and damage property under and around the roof. In addition, the snow fence is designed to act as an attachment device for fall protection equipment. When working at the roof foot or roof break, the snow fence can also be used as a footrest.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_SnowFence_Profiled
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGuard barriers
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)