เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walkway up to 8 degrees with guard
Walkway up to 8 degrees with guard
    CW Lundberg

    Walkway up to 8 degrees with guard

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Construction_Roof-Accessories_CWL_Walkway_low_pitch_guard
    • Product familyRoof accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_35_10_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWorking platform and walkway systems
    • OmniClass Number23-13 41 19
    • OmniClass TitleRoof Walkways

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)