เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    A classic when it comes to bike bollards. The bicycle is placed in the rubber bracket or alongside the bollard. It can be locked using the heart-shaped bollard. A locking chain (often highly appreciated by cyclists) is also available as an option for enhanced security. The BETA bike bollard can also be used for motorcycles, then mounted without the rubber brackets.
    สเปคสินค้า
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BETA-bike-bollard
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle Bollard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Metal Bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)