เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    The cycle shelter KAPPA has become a popular feature in the public space. It´s designed mainly to function as a protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bikeparking solution.

    สเปคสินค้า
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycle shelter KAPPA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)8500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)428
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)