เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter double sided 4m 16 bicycles

    The bicycle shelter LIGHT is designed to function as a protection for bicycles, charging stations, seat benches or elsewhere where needed in the public space. LIGHT is also available with an integrated solar cell system - SUNLIGHT. Together with the bicycle rack DELTA (or any other of our bicycle racks) it creates a complete and functional bike parking solution.

    สเปคสินค้า
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LIGHT-BicycleShelter-4000-dubblesided
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycle shelter LIGHT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1982
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4060
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)818
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)