เผยแพร่สินค้าของคุณ
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 10,1m 32 bicycles

    Cycle shelter YPSILON is the double-sided version of KAPPA. Just like KAPPA, it´s main function is protection for bicycles, but it can also be used for other purposes such as protection for strollers and motorcycles. It is often combined with the bicycle rack DELTA. However, the bollards BETA and OMEGA is also popular choices with YPSILON.
    สเปคสินค้า
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.YPSILON-cycle-shelter-10100
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycle shelter YPSILON
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4050
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1032
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11 13
    • OmniClass TitleBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings