เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cylinda ovens IBU 88-1 P
Cylinda

Cylinda ovens IBU 88-1 P

IBU 88-1 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9001298
  • Product familyKitchen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oven
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)595
  • กว้าง (มิลลิเมตร)595
  • ความลึก (มิลลิเมตร)564
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง