เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.9200813
  • Product familyKitchen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dishwasher
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)920
  • กว้าง (มิลลิเมตร)597
  • ความลึก (มิลลิเมตร)550
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง