เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel
    D&D Technologies

    Shut It® 4” Hardcore™ V-groove wheel

    The 4" (102mm) HardCORE V-Groove Wheel for 11⁄2” (38mm) Gate Frames is designed to be used on a gate with a 11⁄2” (38mm) bottom rail. This wheel does not include carriage plates, so the user will have provide their own wheel box or plate system. All HardCORE wheels use SHUT IT’s unique bushing design, which fully utilises the roller bearings.

    สเปคสินค้า
    • Designed to be used on a gate with a bottom rail
      • Models for different bottom rail widths1½ - 2" (38 & 51mm)
      • Two maintenance-free sealed bearings (no greasing)
      • Only 1⅛" (29mm) wide to reduce friction and debris issues
      • Super-hard cold rolled steel (30RC rating)
      • This wheel does not include carriage plates
      • Adjustable plates for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Max gate weight: 1,500 lb (680kg)
      • Carriage plate and carriage cap available separately


      Brand: Shut It™ HardCore

      Product Code: CI2415 – CI2420

      Gate Application: Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1½" (38mm), 2" (51mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shut-It-4-V-groove-wheel
    • Product familyGate Hinges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinges
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • UNSPSC nameGates
    • UNSPSC code301720
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 17
    • OmniClass TitleGate Hardware