เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shut It® Bolt-on BadAss™
D&D Technologies

Shut It® Bolt-on BadAss™

The Bolt-On BadAss was designed to be used on gates where welding the hinges to the gate and the end post is not an option. Due to SHUT IT’s unique bushing design The Bolt-On BadAsses, like all other SHUT IT gate hinges, produces near frictionless movement with maintenance free usage.

สเปคสินค้า
  • Designed for gates where welding is not an option
    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on brackets for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3770

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½-3" (67-80mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Zinc

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Shut-It-Bolt-on
  • Product familyGate Hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
  • UNSPSC nameGates
  • UNSPSC code301720
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 17
  • OmniClass TitleGate Hardware