เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body
    D&D Technologies

    Shut It® COMBO BADASS™ With Aluminum Body

    The Combo BadAss Gate Hinge was designed using the same technology as all our BIG hinges, but with the understanding that not all installations are exclusively steel or Aluminum. The Combo BadAss is perfect for that high-end installation where an Aluminum gate is welded to a steel end post application.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Ideal for flat post installation
      • Load rating per gate: 1,000 lb (450kg)
      • Maximum gate weight: 600 lb (270kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3300
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (64-76mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishRaw, Zinc




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shut-It-Combo-BadAss-with-Aluminum-Body
    • Product familyGate Hinges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinges
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • UNSPSC nameGates
    • UNSPSC code301720
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 17
    • OmniClass TitleGate Hardware