เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™
    D&D Technologies

    Shut It® Original BadAss™

    The ORIGINAL BadAss gate hinge is CNC machined to the tightest tolerances in the industry. Due to SHUT IT’s unique bushing design The ORIGINAL, like all other SHUT IT gate hinges, produces near frictionless movement with maintenance free usage.

    Heavy duty hinges tested to over 1 million cycles.
    Adjustable and powder-coatable.

    สเปคสินค้า
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shut-It-Original
    • Product familyGate Hinges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinges
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • UNSPSC nameGates
    • UNSPSC code301720
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 17
    • OmniClass TitleGate Hardware