เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shut It® Stainless Steel BADASS™
Shut It® Stainless Steel BADASS™
    D&D Technologies

    Shut It® Stainless Steel BADASS™

    Like The ORIGINAL BadAss, The Stainless Steel BadAss Gate Hinge is CNC machined to the tightest tolerances in the industry. However, for this hinge we went all out and used stainless steel for ALL the components. Yes, we said ALL components (even the bearings).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • 304 stainless steel inc. the bearings, shaft (bolt), washers and lock nut
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3800
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeNon Self-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap2½ - 3" (61-74mm)
      Fixing MethodWeld-On
      Color/FinishStainless Steel




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shut-It-Stainless-Steel-BadAss
    • Product familyGate Hinges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinges
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • UNSPSC nameGates
    • UNSPSC code301720
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 17
    • OmniClass TitleGate Hardware