เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Designer of the Leaf chair drew inspiration from nature. The form is composed of a polypropylene seat resembling a leaf shape and of the connector and the base, also made of polypropylene. Leaf chair fits into modern apartments, as well as to commercial interiors, such as restaurants or offices.
    สเปคสินค้า
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.leaf
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)455
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    โปแลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)