เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Norden Cross chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Elegant wooden legs in oak’s color, provide the chair with a light and elegant look. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white,green, blue, yellow, violet.
    สเปคสินค้า
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.norden_cross
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองOak
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    โปแลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)