เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
    Norden Star chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Such a comfy seat leans on the stable construction of four beech legs, which guarantee solid support. The simple form provides the chair with a light and elegant look.
    สเปคสินค้า
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.norden_star
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)815
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองBeech
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    โปแลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)