เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The high-low rack arrangement helps make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack runs smoothly and stably on two aluminum rails for light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

สเปคสินค้า
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • Product familyBicycle parking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit