เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Upper-tier cycle rack designed to make efficient use of the space above sliding cycle racks.

The two-tier design increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides flexible installation in bicycle parking areas.

Available in high and low configurations for efficient bicycle storage layouts.

สเปคสินค้า
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Product familyBicycle parking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit