เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

สเปคสินค้า
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Product familyBicycle parking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle stands
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit