เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

สเปคสินค้า
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Product familyBicycle parking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit