เผยแพร่สินค้าของคุณ
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N20 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N20 is a steel hanger rail system designed for smooth and quiet operation of sliding doors.

    With a maximum door weight capacity of 200 kg when using two double-wheel hangers per door, the system is suitable for a variety of sliding door applications.

    Resin-coated rollers with bearings, a specially designed rail profile, and flexible roller axles help reduce operating force and noise while supporting smooth movement.

    The series offers straight and curved rails, together with compatible rollers, brackets, guide components, and door stops.

    สเปคสินค้า
    • Product Series: NEWTON N20

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 200 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Compatible brackets or direct rail mounting where permitted

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.daiken-newton-n20-steel-hanger-rail
    • Product familyHanger Rail Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel Hanger Rails
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit