เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    สเปคสินค้า
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slidex-slope-type-hcs-200n
    • Product familySLIDEX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SLOPE TYPE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)76
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit