เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENS WATERTIGHT LUMINAIRE SEMI-RECESSED
LENS WATERTIGHT LUMINAIRE SEMI-RECESSED
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT LUMINAIRE SEMI-RECESSED

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body made of synthetic material and opal or transparent polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for semi-recessed mounting on suspended or solid (KSP Lens) ceiling.
    Watertight semi-recessed. IP66 IK04.

    Models: Lens L20 (ESM), Lens L30 (ESM), Lens L40 (ESM), Lens L70 (ESM)

    สเปคสินค้า
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP66 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LENS_ESM_L_IN
    • Product familyLens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117