เผยแพร่สินค้าของคุณ
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body of painted aluminium with polycarbonate opal or transparent diffuser. Suitable for wall mounting. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.

    Models: Lens L30 (ESP)

    สเปคสินค้า
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP40 IK 04, IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LENS_ESP_L_IN
    • Product familyLens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminaires and specials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)