เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 3-Tier 300, Convex Steel Door

    The 3-Tier Locker features a single shelf in each tier and is most commonly used as a student, staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door-copy
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings