เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hang Standard 1184
Hang Standard 1184
    Dalform

    Hang Standard 1184

    Stable and highly versatile support system that forms the foundation of the entire cloakroom series. The system allows for easy installation, stepless height adjustment, and future reconfiguration of shelves, cabinets, and benches.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hang-Rail-1184
    • Product familyStorage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)26
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units