เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steeldoor S30
Daloc AB

Steeldoor S30

Steel door Daloc S30 is a common door in shops, hospitals and service buildings, hotels and offices because of its form and high sound reduction and fire resistance. It harmonises in appearance with security doors Daloc S33, Daloc S43 and Daloc S44 for apartments and can be used together with them. Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
สเปคสินค้า
  • Our BIM-objects consist of a selection of our range of wood and steel doors in different standard designs, sizes and surfaces. In the door catalog on our website, daloc.com, you will always find complete and up-to-date information about all doors in our range.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S30
  • Product familySteeldoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Acoustic Door Fire Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors