เผยแพร่สินค้าของคุณ
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
    DAM
    Archived

    DORA Wood armchair

    DORA honors the hard work of those who have tamed the land of the oldest wine region in the world - the Douro Valley. The structure of the chair is inspired by the delicate outlines of the slopes and the seat refers to the grapes that generate the renowned Porto Wine. DORA is an elegant and plain chair, where you can have moments of sharing, tasting and contemplation, adapting itself to formal and exquisite surroundings as well as informal environments.
    สเปคสินค้า
    • - Materials: solid ash (structure) and composite dark cork (seat). Also available in solid oak or solid walnut (structure).

      - Finishings: colourless matt varnish (structure). Colourless aqueous coating (seat). Coloured matt varnish - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxury red’, ‘sleepy green’ or ‘elegant grey’ (structure).

      - Custom: arranged with the client.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.armchair-dora
    • Product familyDina
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs by DAM
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองCork
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (28)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (19)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (19)