เผยแพร่สินค้าของคุณ
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.baj2
  • Product familyAcoustic Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsphalt
  • วัสดุรองWool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-21 25 13 11
  • OmniClass TitleAcoustical Shells
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING