เผยแพร่สินค้าของคุณ
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

IMPACTODAN 10 is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. Its use is guaranteed by the DIT N. 439 from the Spanish building science institute “Eduardo Torroja”. SCOPE: Acoustic insulation against airborne and impact noise of supports between different users in residential buildings or facilities in urban areas, like houses, hotels, hospitals, etc. Insulation addition of floating floors against low-middle and high frequencies on all kind of commercial premises such as restaurants, supermarkets, areas with music, etc. Renewal of floors in residential buildings.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL DATA: - Thickness:10 mm (EN 1923) - Thickness tolerance: ± 0,3 mm (EN 823) - Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822) - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 19 dB (EN 140-8, EN 717-2) - Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 58 dB (EN 140-7, EN 717-2) - Dynamic stiffness: less than 65 MN/m3 (EN 29052-1) - Density: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1) - Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 30 % (EN 1856) - Tensile strength more than: 130 kPa (EN 1798) - Reaction to fire F: Euroclase (EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667) - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086) - Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16) PRESENTATION: - Length: 25 m - Width: 2 m - Total thickness: 10 mm - Diameter: 60 cm - Product Code: 620017
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.impactodan_10
  • Product familyAcoustic Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyethylene
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)25000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)10
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
  • OmniClass Number23-39 11 11 13
  • OmniClass TitleNoise Barriers
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes