เผยแพร่สินค้าของคุณ
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Partition wall between noisy premises: - Acoustic insulation: Mineral wool/High density EPDM ADVANTAGES: - Airborne noise insulation level DnTw ≥ 55 dB. - It moves system resonance frequency to less audible frequencies. - Absorber at medium and high frequencies. - Fifth panel improves watertighness system against digs. - Increasing structure and mineral wool thickness, it can be increased thermal and acoustic insulation. - Light system with good planimetry, low thickness and quickly implementation. USES: - Gyms. - Cinemas. - Radio studios. - Concert halls, theatres and music schools: central buildings and music cubicles.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DIV3
  • Product familyAcoustic Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Separating wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-39 11 11 13
  • OmniClass TitleNoise Barriers
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions