เผยแพร่สินค้าของคุณ
HUM2 Wet areas inside building
Danosa

HUM2 Wet areas inside building

Wet areas inside building.
- Waterproofing: Monocomponent liquid membrane

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- System able to bridging fissures.
- Support protected.
- Fast dry.
- Easy application.

USES
- Logistic and industrial buildings.
- Public attendance buildings: shopping centres.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS

    PRIMER
    - Product: DANOPRIMER W
    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of mineral supports.
    - Property: efficiency
    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING
    - Product: REVESTIDAN INDOOR
    - Description: Elastic liquid membrane made of latex resin
    - Property: Efficiency
    - Value: 2 kg/m2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HUM2
  • Product familyLiquid waterproofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installations
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring Treatment
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing