เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC Cup
Danosa

PVC Cup

PVC cup with vertical output for Ø110 mm downpipes, compatible with all DANOPOL sheets. Supplied with a drain basket to protect against elements that could clog the PVC pipe. SCOPE Used as a waterproofing accessory for synthetic waterproofing PVC plasticized membranes, fitted with a wing that is welded to the waterproofing membrane.
สเปคสินค้า
  • PRESENTATION
    - Height: 250 mm
    - Diameter: 110 mm
    - Product Code: 710252

    ADVANTAGES AND BENEFITS

    ADVANTAGES
    - It solves the connection to drain easily and securely.
    - Good flexibility.
    - Compatible with all synthetic sheets of Danopol range.

    BENEFITS
    - It facilitates the closing of the membrane into the drain.
    - It adapts good to irregularities on the surface.
    - It provides a high reliability welding and finish.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.protector_cazoleta_pvc
  • Product familyDrainages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains