เผยแพร่สินค้าของคุณ
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
สเปคสินค้า
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.protector_hpde_paragravillas
  • Product familyDrainages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)335
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains