เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet Accessories

Cabinet Accessories

The Leader in Luxury Stainless Steel Outdoor Kitchens

Outdoor kitchen cabinets bring the functionality, comfort, convenience, and style of the indoors to the outside. Danver stainless steel outdoor kitchen cabinets are specifically tailored to match any lifestyle or taste to create a cohesive outdoor living space. In fact, each project is built to order – ensuring the style, design, and color are specific to each vision and meet individual specifications and taste.

Our outdoor kitchen cabinets are built to withstand harsh winters and extremely warm summers. They add functionality to the outdoor space and are perfect for hosting events with family and friends, enjoying nature while cooking outdoors, and so much more.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cabinet-accessories
  • Product familyCabinetry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grill Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_43
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen bench cupboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33
  • OmniClass TitleResidential Specialty Casework
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)