เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm
    dasso Group

    EcoTimber Dasso Industrial bamboo flooring 10mm/15mm

    The installation of the ordinary floor is one by one in a regular way. Dasso Industrial Bamboo Flooring developed by dasso Group can be installed in a large area and seamless. The characteristics of this floor – wear-resistance and antistatic help it be suitable for shopping malls, office environments, airports, or mechanical workshops with high traffic.Dasso strand woven bamboo industrial flooring is made of 4 to 6 years' high-quality bamboo as raw material, and then bundled the small strand woven bamboo strips together with tape. installer glues them on the subfloor, sands off the tape, fills the gapes and finishes the surface.
    สเปคสินค้า
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:200mm*300mm*10mm、280mm*140*10/15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BF-Ind-SC-TC-bamboo-flooring
    • Product familyEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EcoTimber dasso Flooring for Interior Industrial Use
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBamboo
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • IFC classificationBuilding Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย