เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage Lockers
Datum Storage Solutions

Storage Lockers

Datum’s GearStor lockers are a practical solution for personnel who need to secure and store uniforms, equipment, go bags, personal items, and more. Available in single-door or double-door models, these lockers can be equipped with a garment rod, full and partial shelves, and hooks. Optional components such as accessory panels, security boxes, and boot trays are available.
สเปคสินค้า
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.storage-lockers
  • Product familyLockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage Lockers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings