เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mail Sorting Shelves & Tables
Datum Storage Solutions

Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Master offers an array of preconfigured sorting stations to make ordering a system simple. Choose from 7 preassembled layouts and begin organizing right away. Features 3/4-inch thermally fused laminate, PVC edges, and shelves painted to match Steel shelf tracks provide shelf adjustment on 1-inch centers Reinforcements ensure shelves won’t bend or flex Corner units available to maximize storage and workspace Wide array of preconfigured sorting stations 7 preassembled layout options as well as the ability to customize Selection of work tables, sort modules, and risers Options and accessories include storage dividers, drawer units, plexiglass display headers, lock sets, and more
สเปคสินค้า
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mail-sorting-shelves-tables
  • Product familyDesks & Workstations
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mail Sorting Shelves & Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings