เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hammock chair
Hammock chair
    David design
    Archived

    Hammock chair

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)
    HAMMOCK CHAIR A traditional shell chair was the starting point for design of the Hammock Chair. The ambition was to make a chair with the same simplicity as a basic shell chair but with a dynamic shell that follows your body movements, adapting to the different seating positions and providing a great comfort despite its simplicity. Seat and back consist of thick vegetable tanned leather. The leather is hung on to the simple steel tube structure. The leather will be formed by its users, it will age over time and get a beautiful natural patina that will just get better and better the more the chair is being used. Hammock is also available as easy chair, pouf, stool, barstool, bench and table.
    สเปคสินค้า
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hammock-chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hammock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)