เผยแพร่สินค้าของคุณ
FM Inquadra Avvolgibile
FM Inquadra Avvolgibile
    DeFAVERI

    FM Inquadra Avvolgibile

    Monoblock for flush-to-wall windows with roller shutters Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 and 70 mm side depth ready for skimming and plastering, suitable for shading systems with roller shutters.
    สเปคสินค้า
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Roller shutters Side depth: EPS 100mm - EPS 70mm Finishing: Skimming - Plastering Rolling-shutter box inspection: Floating - Frontal Sill: 4th side insulation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.monoblocco-filomuro-inquadra-avvolgibile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEPS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)