เผยแพร่สินค้าของคุณ
FM Inquadra Blokko
FM Inquadra Blokko
    DeFAVERI

    FM Inquadra Blokko

    Monoblock for flush-to-wall hinged windows Insulated monoblock window frame for flush-to-wall fixtures, with 100 mm side depth ready for skimming and plastering, for hinged shutters. BLOKKO, combined with DeFAVERI hinges, undergone rigorous laboratory stress testing for wind load resistance, no. EN 1932, and resistance to repeated mechanical operations, no. EN 14201.
    สเปคสินค้า
    • Window position: Flush-to-wall Shading system: Hinged shutters Side depth: EPS 100mm Finishing: Skimming - Plastering Sill: 4th side insulation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.monoblocco-filomuro-inquadra-blokko
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEPS
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    อิตาลี

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)