เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
Tamizo, Kitchen tap
    Deante

    Tamizo, Kitchen tap

    The functional kitchen faucet was designed for high usability and aesthetic appearance. Elegant design makes it fits modern, but also Scandinavian or more traditional. The sink battery has a aerator that reduces life of water, which is very important when handicapped dishes. In addition, the aerated stream is softer.
    สเปคสินค้า
    • MIXER
      Finish: gold
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: standing
      Total mixer height [mm]: 333
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
      MIXER CARTRIDGE
      Ceramic cartridge size: 25 mm
      SPOUTS
      Spout type: swivel
      Mixer spout range [mm]: 225
      Material: stainless steel
      AERATORS
      Aerator type: swivel, silicone
      Aerator size: M24
      CONNECTING HOSES
      Length [mm]: 450
      Installation thread: 3/8''
      Connection thread: M8
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BQT_Z63M
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fausets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป