เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
Sabor, Ceramic sink, 1-bowl
    Deante

    Sabor, Ceramic sink, 1-bowl

    Ceramic sink was created from high quality raw material, natural origin. This makes it resistant to high temperatures and quick changes. What's more, it does not lose color and gloss with time, and the toned, elegant color perfectly blends with the remaining equipment elements. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
    สเปคสินค้า
    • SINK
      Finish: white
      Surface type: shine
      Material: ceramic
      Installation method: farmhouse, top mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 475
      Length [mm]: 595
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 200
      Cut-out Length [mm]: 575
      Cut-out Width [mm]: 455
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZCB_610K
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป