เผยแพร่สินค้าของคุณ
Olfato, Steel sink 1-bowl
Olfato, Steel sink 1-bowl
Olfato, Steel sink 1-bowl
    Deante

    Olfato, Steel sink 1-bowl

    A solid steel sink was made of high quality stainless steel. With nature it has antiseptic properties, which in combination with streamlined design will facilitate cleaning and maintaining a high level of hygiene. It looks great for both indoors decorated in a traditional and modern style, eg minimalist, industrial or Scandinavian kitchens. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
    สเปคสินค้า
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, brushed
      Material: steel 304
      Installation method: inset, flush, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 450
      Width [mm]: 505
      Length [mm]: 450
      Height [mm]: 200
      Bowl depth [mm]: 200
      Cut-out Length [mm]: 430
      Cut-out Width [mm]: 485
      Cut-out Length [mm]: 400
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      WASTE KIT
      Finish: grey, steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZPO_010A
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน