เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1-bowl

Deante granite sink was made of the highest quality natural granite composite. It is not without reason that it has a 18-year manufacturer's warranty. It is characterized by impact resistance, high temperature and violent scales, according to the European standard PN-EN 13310. The elegant surface does not discolor and does not lose gloss. Perfectly flown with wooden and stone tops. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
สเปคสินค้า
  • SINK
    Finish: alabaster
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 450
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 400
    Height [mm]: 210
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 380
    Cut-out Width [mm]: 480
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZQE_A104
  • Product familyKitchen
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

พื้นที่การขาย

ยุโรป