เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Eridan, Granite sink, 1-bowl
    Deante

    Eridan, Granite sink, 1-bowl

    Deante granite sink was made of the highest quality natural granite composite. It is not without reason that it has a 18-year manufacturer's warranty. It is characterized by impact resistance, high temperature and violent scales, according to the European standard PN-EN 13310. The elegant surface does not discolor and does not lose gloss. Perfectly flown with wooden and stone tops. A neat, 1-chamber sink is a perfect solution in small kitchens and studio houses with an annex.
    สเปคสินค้า
    • SINK
      Finish: alabaster
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: farmhouse
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 610
      Length [mm]: 600
      Height [mm]: 214
      Bowl depth [mm]: 200
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 1
      Number of pre-drilled holes: 2
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZQE_A10K
    • Product familyKitchen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป